Réducteur de pression BOSCH REXROTH Composant DR Série 1X/4X (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900402064
R900402741
R900402753
R900403624
R900404825
R900404826
R900404828
R900405904
R900412382
R900412660
R900412666
R900413543
R900413544
R900414021
R900414331
R900414624
R900414625
R900415429
R900415430
R900415481
R900417525
R900417545
R900417918
R900418436
R900418952
R900474524
R900474525
R900474526
R900474527
R900474528
R900474530
R900474531
R900479797
R900491659
R900493531
R900493572
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Elément de réglage Code type Tarif douanier poids
(kg)
Taille nominale Connexion Série d'appareils Pression nominale en bar

766.20 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-4X/200Y2.2410-4X200

766.20 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-4X/100Y2.2410-4X100

928.34 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-4X/200Y3.5820-4X200

766.20 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-4X/100YM2.2610-4X100

766.20 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 10-4-4X/100Y2.310-4X100

928.34 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 20-4-4X/100Y3.5820-4X100

928.34 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-4X/100Y3.5520-4X100

928.34 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-4X/315Y3.5220-4X315

928.34 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-4X/100YM3.5620-4X100

928.34 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20-5-4X/200YM3.5420-4X200

1,131.26 €

1 5 jours Bouton rotatif verrouillable avec échelleDR 20-6-4X/100Y3.620-4X100

766.20 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-4X/315YM2.2610-4X315

777.88 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 G5-4X/200YM3.5610Raccordement fileté4X200

928.34 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 20-4-4X/315Y3.5520-4X315

766.20 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 10-4-4X/315Y2.2810-4X315

928.34 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 20-4-4X/100YM3.5820-4X100

928.34 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 20-4-4X/315YM3.620-4X315

766.20 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 10-4-4X/200Y2.310-4X200

928.34 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 20-4-4X/200Y3.620-4X200

777.88 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 G5-4X/315YM3.5410Raccordement fileté4X315

861.95 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20 G5-4X/200YM3.320-4X200

861.95 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20 G5-4X/100YM3.320-4X100

777.88 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 G5-4X/50YM3.5410Raccordement fileté4X50

777.88 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 G5-4X/100YM3.5410Raccordement fileté4X100

928.34 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 20-4-4X/200YM3.5820-4X200

544.68 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20 K5-1X/50YM0.3420Comme vanne intégrée (cartouche)1X50

544.68 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20 K5-1X/100YM0.3520Comme vanne intégrée (cartouche)1X100

544.68 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20 K5-1X/200YM0.35220Comme vanne intégrée (cartouche)1X200

544.68 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20 K5-1X/315YM0.35320Comme vanne intégrée (cartouche)1X315

544.68 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 20 K4-1X/50YM0.39220Comme vanne intégrée (cartouche)1X50

544.68 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 20 K4-1X/200YM0.39620Comme vanne intégrée (cartouche)1X200

544.68 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 20 K4-1X/315YM0.420Comme vanne intégrée (cartouche)1X315

766.20 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10-5-4X/315Y2.2410-4X315

827.28 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 15 G5-4X/100YM3.4615Raccordement fileté4X100

766.20 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 10-4-4X/200YM2.310-4X200

861.95 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 20 G5-4X/315YM3.320-4X315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 160 Type de vanne Type à limitation de pression
Unité de Tarif douanier poids kg Vanne de régulation du débit Aucun Type d'actionnement à commande directe
Pression de service max. (bar) 315 Type DR Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour
Numéro de tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe
Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Mécanique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique