Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Elément de réglage | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Connexion | Pression nominale en bar | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.92 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DP2-4X/210YMV | 1.46 | Réduction de pression dans le canal P1 | 210 | FKM | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 6 DP1-4X/25YM | 1.5 | Réduction de pression dans le canal P1 | 25 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 6 DA1-4X/75Y | 1.5 | Réduction de pression dans le canal A2 | 75 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 6 DP1-4X/75YM | 1.5 | Réduction de pression dans le canal P1 | 75 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 6 DA1-4X/150Y | 1.5 | Réduction de pression dans le canal A2 | 150 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 6 DP1-4X/150YM | 1.52 | Réduction de pression dans le canal P1 | 150 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DA2-4X/25Y | 1.406 | Réduction de pression dans le canal A2 | 25 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DA2-4X/75Y | 1.42 | Réduction de pression dans le canal A2 | 75 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DA2-4X/75YM | 1.42 | Réduction de pression dans le canal A2 | 75 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DA2-4X/150Y | 1.441 | Réduction de pression dans le canal A2 | 150 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DA2-4X/210Y | 1.44 | Réduction de pression dans le canal A2 | 210 | NBR | ||
613.74 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 6 DA3-4X/75Y | 1.52 | Réduction de pression dans le canal A2 | 75 | NBR | ||
544.83 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 6 DP3-4X/75YM | 1.5 | Réduction de pression dans le canal P1 | 75 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DA2-4X/210YM | 1.46 | Réduction de pression dans le canal A2 | 210 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DB2-4X/150YM | 1.44 | Réduction de pression dans le canal B2 | 150 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DB2-4X/75YM | 1.44 | Réduction de pression dans le canal B2 | 75 | NBR | ||
544.83 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 6 DB3-4X/75YM | 1.52 | Réduction de pression dans le canal B2 | 75 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DA2-4X/150YM | 1.44 | Réduction de pression dans le canal A2 | 150 | NBR | ||
613.74 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 6 DA3-4X/150Y | 1.52 | Réduction de pression dans le canal A2 | 150 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DA2-4X/25YM | 1.4 | Réduction de pression dans le canal A2 | 25 | NBR | ||
613.74 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 6 DA3-4X/25Y | 1.5 | Réduction de pression dans le canal A2 | 25 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DB2-4X/25YM | 1.42 | Réduction de pression dans le canal B2 | 25 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DB2-4X/210YM | 1.46 | Réduction de pression dans le canal B2 | 210 | NBR | ||
544.83 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 6 DP3-4X/150YM | 1.54 | Réduction de pression dans le canal P1 | 150 | NBR | ||
544.83 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 6 DP3-4X/25YM | 1.5 | Réduction de pression dans le canal P1 | 25 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DP2-4X/150YMV | 1.46 | Réduction de pression dans le canal P1 | 150 | FKM | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 6 DP1-4X/210YM | 1.54 | Réduction de pression dans le canal P1 | 210 | NBR | ||
544.83 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ZDR 6 DP3-4X/210YM | 1.56 | Réduction de pression dans le canal P1 | 210 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 6 DA1-4X/25Y | 1.48 | Réduction de pression dans le canal A2 | 25 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DP2-4X/25YM | 1.401 | Réduction de pression dans le canal P1 | 25 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DP2-4X/75YM | 1.4 | Réduction de pression dans le canal P1 | 75 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DP2-4X/150YM | 1.44 | Réduction de pression dans le canal P1 | 150 | NBR | ||
439.92 € | 1 | 5 jours | Douille avec hexagone et capuchon de protection | ZDR 6 DP2-4X/210YM | 1.44 | Réduction de pression dans le canal P1 | 210 | NBR | ||
511.37 € | 1 | 5 jours | Bouton rotatif | ZDR 6 DA1-4X/150YM | 1.5 | Réduction de pression dans le canal A2 | 150 | NBR |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 50 | Type de vanne | Type à limitation de pression |
---|---|---|---|---|---|
Unité de Tarif douanier poids | kg | Vanne de régulation du débit | Aucun | Taille nominale | 6 |
Type d'actionnement | à commande directe | Pression de service max. (bar) | 315 | Type | ZDR |
Série d'appareils | 4X | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | Tarif douanier, pays d'origine | DE |
Type de réglage | Mécanique |
Configurer
Propriétés de base
Elément de réglage
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Connexion
Pression nominale en bar
Matériau d'étanchéité
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles