Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900916666 |
R900916668 |
R900916670 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Pression nominale en bar | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,520.58 € | 1 | 5 jours | 3DR 16 P5-5X/100Y/00M | 8.94 | 100 | NBR | ||
2,520.58 € | 1 | 5 jours | 3DR 16 P5-5X/200Y/00M | 8.94 | 200 | NBR | ||
2,772.65 € | 1 | 5 jours | 3DR 16 P5-5X/250Y/00V | 8.92 | 250 | FKM |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 220 | Elément de réglage | Douille avec hexagone et capuchon de protection |
---|---|---|---|---|---|
Limitation de course | Sans limitation de course | Type de vanne | Type à limitation de pression | Unité de Tarif douanier poids | kg |
Vanne de régulation du débit | Aucun | Taille nominale | 16 | Type d'actionnement | Piloté |
Pression de service max. (bar) | 315 | Type | 3DR | Connexion | Monture d'embase |
Série d'appareils | 5X | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | Tarif douanier, pays d'origine | DE |
Type de réglage | Mécanique |
Configurer
Propriétés de base
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Pression nominale en bar
Matériau d'étanchéité
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles