Réducteur de pression BOSCH REXROTH DR 6 DP (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900413204
R900413241
R900413242
R900413243
R900428937
R900450964
R900455316
R900458990
R900465254
R900466591
R900469278
R900469279
R900472020
R900472190
R900472420
R900472470
R900475604
R900475755
R900476911
R900478697
R900479509
R900479794
R900479809
R900481034
R900592501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Elément de réglage Code type Tarif douanier poids
(kg)
Pression nominale en bar

742.82 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 6 DP1-5X/75Y1.675

742.82 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 6 DP2-5X/75Y1.5475

742.82 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 6 DP2-5X/150Y1.54150

742.82 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 6 DP2-5X/210Y1.58210

868.42 €

1 5 jours Bouton rotatif avec échelleDR 6 DP7-5X/150Y1.6150

699.43 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 6 DP2-5X/75YM1.5275

699.43 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 6 DP2-5X/210YM1.54210

699.43 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 6 DP1-5X/150YM1.62150

742.82 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 6 DP2-5X/25Y1.5225

699.43 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 6 DP1-5X/75YM1.675

742.82 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 6 DP1-5X/25Y1.625

868.42 €

1 5 jours Bouton rotatif verrouillable avec échelleDR 6 DP3-5X/75Y1.6475

699.43 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 6 DP2-5X/150YM1.52150

742.82 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 6 DP1-5X/150Y1.62150

826.28 €

1 5 jours Bouton rotatif verrouillable avec échelleDR 6 DP3-5X/75YM1.6275

699.43 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 6 DP2-5X/25YM1.525

699.43 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 6 DP1-5X/210YM1.62210

826.28 €

1 5 jours Bouton rotatif verrouillable avec échelleDR 6 DP3-5X/25YM1.625

826.28 €

1 5 jours Bouton rotatif verrouillable avec échelleDR 6 DP3-5X/150YM1.62150

868.42 €

1 5 jours Bouton rotatif verrouillable avec échelleDR 6 DP3-5X/210Y1.66210

699.43 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 6 DP1-5X/25YM1.5625

868.42 €

1 5 jours Bouton rotatif verrouillable avec échelleDR 6 DP3-5X/25Y1.625

868.42 €

1 39 jours Bouton rotatif verrouillable avec échelleDR 6 DP3-5X/150Y1.64150

742.82 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 6 DP1-5X/210Y1.62210

699.43 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 6 DP2-5X/315YM1.56315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 60 Type de vanne Type à limitation de pression
Unité de Tarif douanier poids kg Vanne de régulation du débit Aucun Taille nominale 6
Type d'actionnement à commande directe Pression de service max. (bar) 315 Type DR
Connexion Réduction de pression dans le canal P1 Série d'appareils 5X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour
Numéro de tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe
Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Mécanique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique