Réducteur de pression BOSCH REXROTH DREE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901243781
R901278309
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code type Tarif douanier poids
(kg)
Taille nominale Clapet anti-retour Pression nominale en bar

5,110.95 €

1 5 jours DREE 20-6X/200YG24K31A1M6.16120Avec clapet anti-retour entre A et B200

4,318.02 €

1 5 jours DREE 10-6X/315YMG24K31A1M4.82110Sans clapet anti-retour315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 300 Elément de réglage Électrique
Unité de Tarif douanier poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Vanne de régulation du débit Aucun
Type d'actionnement Piloté Raccordement électrique Consigne 0 à 10 V Pression de service max. (bar) 315
Type de connexion Sans prise de Filin , fiche composant DIN EN 175201-804 Type DREE Série d'appareils 6X
Numéro de tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Contrôler le retour d'huile toujours à l'extérieur et séparé du récipient et dépressurisé
Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique