Réducteur de pression BOSCH REXROTH DR 10 K (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900422568
R900430682
R900430976
R900432731
R900438117
R900438133
R900438134
R900442490
R900442676
R900459508
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Elément de réglage Code type Tarif douanier poids
(kg)
Pression nominale en bar Matériau d'étanchéité

455.05 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 K5-3X/50YM0.3450NBR

455.05 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 K5-3X/315YM0.333315NBR

500.55 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 K5-3X/50YMV0.32750FKM

500.55 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 K5-3X/100YMV0.327100FKM

500.55 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 K5-3X/200YMV0.34200FKM

455.05 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 10 K4-3X/200YM0.38200NBR

455.05 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 K5-3X/200YM0.34200NBR

455.05 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 10 K4-3X/100YM0.37100NBR

455.05 €

1 5 jours Bouton rotatifDR 10 K4-3X/315YM0.38315NBR

455.05 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionDR 10 K5-3X/100YM0.328100NBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 100 Type de vanne Type à limitation de pression
Unité de Tarif douanier poids kg Vanne de régulation du débit Aucun Taille nominale 10
Type d'actionnement à commande directe Pression de service max. (bar) 315 Type DR
Connexion Comme vanne intégrée (cartouche) Série d'appareils 3X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour
Numéro de tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe
Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Mécanique

Assistance technique