Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900423722
Référence pièce
|
---|
R900423722 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Elément de réglage | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Taille nominale | Pression de service max. (bar) | Connexion | Pression nominale en bar | Directive sur les appareils | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.17 € | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 G1X/50 | 1.561 | 6 | 400 | Raccordement fileté | 50 | - | NBR |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Type de vanne | Soupape de limitation de pression | Unité de Tarif douanier poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Vanne de régulation du débit | Aucun | Type d'actionnement | à commande directe | Type | DBD |
Série d'appareils | 1X | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier, pays d'origine | DE |
Type de réglage | Mécanique |
Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de pression BOSCH REXROTH DBD, le numéro d'article est le suivant: R900423722.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900423722.
Configurer
Propriétés de base
Directive sur les appareils
Type
Débit max. (l/min)
Elément de réglage
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Taille nominale
Pression de service max. (bar)
Connexion
Pression nominale en bar
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900422543 |
R900422544 |
R900423028 |
R900423723 |
R900423724 |
R900423725 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit max. (l/min) | Elément de réglage | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Taille nominale | Pression de service max. (bar) | Connexion | Pression nominale en bar | Directive sur les appareils | Matériau d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 350 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 30 K1X/25 | 1.961 | 30 | 315 | Comme valve à visser (cartouche) | 25 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 jours | 250 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 20 G1X/25 | 6.7 | 20 | 400 | Raccordement fileté | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 250 | Roue de ponçage | DBDH 20 K1X/25 | 0.869 | 20 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 K1X/100 | 0.378 | 6 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 K1X/200 | 0.383 | 6 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Hexagone avec capuchon de protection | DBDS 6 K1X/315 | 0.386 | 6 | 400 | Comme valve à visser (cartouche) | 315 | - | NBR |