Limiteur de pression BOSCH REXROTH ZDB 10, Z2DB 10 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900409937
R900409951
R900409955
R900409956
R900409958
R900409959
R900411358
R900411413
R900411430
R900411462
R900422189
R900422215
R900422752
R900423244
R900424537
R900425700
R900425723
R900441974
R900479846
R900496390
R900505079
R900596905
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Elément de réglage Code type Tarif douanier poids
(kg)
Fonction de secours de à Type Pression nominale en bar

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VP2-4X/200 V2.56P - TZDB200

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VB2-4X/100 V2.52B - TZDB100

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VA2-4X/315 V2.54A - TZDB315

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VB2-4X/315 V2.52B - TZDB315

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VP2-4X/315 V2.54P - TZDB315

502.57 €

1 31 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VP2-4X/100 V2.48P - TZDB100

737.42 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZ2DB 10 VD2-4X/200 V2.88A - B et B - AZ2DB200

737.42 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZ2DB 10 VD2-4X/100 V2.9A - B et B - AZ2DB100

737.42 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZ2DB 10 VC2-4X/315 V2.88A - T et B - TZ2DB315

737.42 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZ2DB 10 VD2-4X/315 V2.9A - B et B - AZ2DB315

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VA2-4X/200 V2.54A - TZDB200

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VB2-4X/200 V2.52B - TZDB200

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VP2-4X/50 V2.54P - TZDB50

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VA2-4X/50 V2.56A - TZDB50

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VA2-4X/100 V2.56A - TZDB100

737.42 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZ2DB 10 VC2-4X/100 V2.88A - T et B - TZ2DB100

502.57 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZDB 10 VB2-4X/50 V2.56B - TZDB50

737.42 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZ2DB 10 VC2-4X/50 V2.88A - T et B - TZ2DB50

737.42 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZ2DB 10 VD2-4X/50 V2.86A - B et B - AZ2DB50

737.42 €

1 5 jours Douille avec hexagone et capuchon de protectionZ2DB 10 VC2-4X/200 V2.88A - T et B - TZ2DB200

737.42 €

1 5 jours Bouton rotatifZ2DB 10 VD1-4X/100 V2.98A - B et B - AZ2DB100

502.57 €

1 5 jours Bouton rotatifZDB 10 VP1-4X/100 V2.58P - TZDB100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 100 Type de vanne Soupape de limitation de pression
Unité de Tarif douanier poids kg Vanne de régulation du débit Aucun Taille nominale 10
Type d'actionnement Piloté Pression de service max. (bar) 315 Série d'appareils 4X
Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour Numéro de tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1
Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Mécanique
Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique