Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901192256 |
R901435300 |
R901435301 |
R901435302 |
R901435303 |
R901435304 |
R901435305 |
R901435307 |
R901435308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de vessie | Tarif douanier - Poids (kg) | Volume nominal (I) | Taille de connexion pour liquide hydraul. | Pression de service maximale (bar) | Certificat (approbation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,833.51 € | 1 | 5 jours | ECO | 12.795 | 4 | G1 1/4 | 350 | CE (PED 2014/68/EU) | ||
1,213.91 € | 1 | 5 jours | NBR | 6.1 | 1 | G 3/4 | 350 | Mode d'emploi | ||
1,388.55 € | 1 | 5 jours | NBR | 8.5 | 2.5 | G1 1/4 | 350 | CE (PED 2014/68/EU) | ||
1,410.38 € | 1 | 5 jours | NBR | 13 | 4 | G1 1/4 | 350 | CE (PED 2014/68/EU) | ||
1,908.17 € | 1 | 5 jours | NBR | 26 | 6 | G1 1/4 | 350 | CE (PED 2014/68/EU) | ||
2,065.37 € | 1 | 5 jours | NBR | 29.14 | 10 | G2 | 330 | CE (PED 2014/68/EU) | ||
2,580.58 € | 1 | 5 jours | NBR | 45.6 | 20 | G2 | 330 | CE (PED 2014/68/EU) | ||
3,554.35 € | 1 | 5 jours | NBR | 76.8 | 32 | G2 | 330 | CE (PED 2014/68/EU) | ||
4,410.18 € | 1 | 5 jours | NBR | 104.8 | 50 | G2 | 330 | CE (PED 2014/68/EU) |
Loading...
Version | Standard | Unité de tarif douanier - Poids | kg | Type de raccordement fluidique | Filetage avec surface de joint d´étanchéité, radial à l'l'intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accumulateur | Pour accumulateur type vessie | Surface de l'intérieur du réservoir | Acier | Surface côté connexion | Acier |
Type | HAB | Série d'appareils | 6X | Bar de pression de remplissage de gaz | Non défini |
Tarif douanier - Numéro d’article | 84798997 | Type de connexion gaz | Vanne à gaz pour dispositif de remplissage et de test | Matériau du réservoir | Acier |
Tarif douanier - Poids par | 1 | Taille du raccordement côté gaz | 7/8-14UNF | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de vessie
Tarif douanier - Poids(kg)
Volume nominal(I)
Taille de connexion pour liquide hydraul.
Pression de service maximale (bar)
Certificat (approbation)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles