Roulement Y SKF avec bague intérieure débordante des deux côtés, fixation par vis de serrage (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YAR 203-2F
YAR 203/12-2F
YAR 203/15-2F
YAR 204-012-2F
YAR 204-2F
YAR 204-2RF
YAR 204-2RF/HV
YAR 205-2F
YAR 205-2RF
YAR 205-2RF/HV
YAR 205-100-2F
YAR 206-2F
YAR 206-2RF
YAR 206-2RF/HV
YAR 206-104-2F
YAR 207-2F
YAR 207-2RF
YAR 207-2RF/HV
YAR 207-104-2F
YAR 207-107-2F
YAR 208-2F
YAR 208-2RF
YAR 208-2RF/HV
YAR 208-108-2F
YAR 209-2F
YAR 209-2RF
YAR 209-110-2F
YAR 210-2F
YAR 210-2RF
YAR 211-2F
YAR 211-200-2F
YAR 212-2F
YAR 212-2RF
YAR 213-2F
YAR 213-208-2F
YAR 214-2F
YAR 215-2F
YAR 216-2F
YAR 218-2F
YAR 220-2F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Largeur B
(mm)
Norme de taille Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Désignation couvercle / joint Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Largeur C
(mm)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité Longueur centrale S
(mm)
Code d'alésage Version : bague isolante en caoutchouc Filet Matériau

16.95 €

1 5 jours -27.4Metric System4800-0.09424.20.3Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-122F15.903RIS 203M6x0.75Acier

18.83 €

1 5 jours -27.4Metric System4800-0.11924.20.3Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-122F15.903RIS 203M6x0.75Acier

18.83 €

1 5 jours -27.4Metric System4800-0.10224.20.3Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-122F15.903RIS 203M6x0.75Acier

19.40 €

1 5 jours 19.05-Inch Base-127000.15228.20.6Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier0.75142F18.304RIS 2041/4-28 UNFAcier

16.95 €

1 5 jours --Metric System-127000.14528.20.6Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-142F18.304RIS 204M6x0.75Acier

18.98 €

1 5 jours --Metric System-127000.14828.20.6Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-142RF18.304RIS 204M6x0.75Acier

78.89 €

1 5 jours --Metric System--0.14428.20.6Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-142RF18.304RIS 204M6x0.75Inoxydable

19.58 €

1 5 jours -34.1Metric System--0.18633.740.6Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-152F19.805RIS 205M6x0.75Acier

21.92 €

1 5 jours -34.1Metric System--0.18833.740.6Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-152RF19.805RIS 205M6x0.75Acier

91.23 €

1 5 jours -34.1Metric System-119000.18533.740.6Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-152RF19.805RIS 205M6x0.75Inoxydable

22.42 €

1 5 jours 25.434.1Inch Base--0.18233.740.6Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier1152F19.805RIS 2051/4-28 UNFAcier

23.91 €

1 5 jours --Metric System11200-0.29539.70.6Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-182F22.206RIS 206 AM6x0.75Acier

26.75 €

1 5 jours --Metric System11200-0.29739.70.6Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-182RF22.206RIS 206 AM6x0.75Acier

111.25 €

1 5 jours --Metric System11200163000.29239.70.6Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-182RF22.206RIS 206 AM6x0.75Inoxydable

28.42 €

1 7 jours 31.75-Inch Base11200-0.27639.70.6Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier1.25182F22.206RIS 206 A1/4-28 UNFAcier

28.92 €

1 5 jours -42.9Metric System--0.43646.11Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-192F25.407RIS 207 AM6x0.75Acier

32.40 €

1 5 jours -42.9Metric System--0.43846.11Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-192RF25.407RIS 207 AM6x0.75Acier

129.94 €

1 5 jours -42.9Metric System-216000.42846.11Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-192RF25.407RIS 207 AM6x0.75Inoxydable

29.78 €

1 5 jours 31.7542.9Inch Base--0.49146.11Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier1.25192F25.407RIS 207 A5/16-24 UNFAcier

34.37 €

1 5 jours 36.51242.9Inch Base--0.42546.11Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier1.4375192F25.407RIS 207 A5/16-24 UNFAcier

34.60 €

1 5 jours --Metric System19000307000.58251.81Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-212F30.208RIS 208 AM8x1Acier

38.77 €

1 5 jours --Metric System19000307000.56851.81Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-212RF30.208RIS 208 AM8x1Acier

161.14 €

1 5 jours --Metric System19000260000.58151.81Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-212RF30.208RIS 208 AM8x1Inoxydable

36.31 €

1 5 jours 38.1-Inch Base19000307000.62951.81Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier1.5212F30.208RIS 208 A5/16-24 UNFAcier

38.57 €

1 5 jours --Metric System21600332000.65356.81Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-222F30.209-M8x1Acier

43.23 €

1 5 jours --Metric System21600332000.65756.81Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-222RF30.209-M8x1Acier

45.86 €

1 5 jours 41.275-Inch Base21600332000.75256.81Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier1.625222F30.209-5/16-24 UNFAcier

38.92 €

1 5 jours -51.6Metric System-351000.74262.511Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-222F32.610-M10x1Acier

43.60 €

1 5 jours -51.6Metric System-351000.75262.511Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-222RF32.610-M10x1Acier

48.72 €

1 5 jours -55.6Metric System-436001.00669.061Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-252F33.411-M10x1Acier

53.02 €

1 5 jours 50.855.6Inch Base-436001.16469.061Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier2252F33.411-3/8-24 UNFAcier

65.12 €

1 5 jours -65.1Metric System-527001.36375.641.5Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-262F39.712-M10x1Acier

75.63 €

1 5 jours -65.1Metric System-527001.37375.641.5Joint d’étanchéité multiple à lèvre vulcanisée-262RF39.712-M10x1Acier

77.83 €

1 5 jours -68.3Metric System40000572001.7482.51.5Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-272F42.913-M10x1Acier

80.15 €

1 5 jours -68.3Inch Base40000572001.84582.51.5Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier2.5272F42.913-3/8-24 UNFAcier

118.09 €

1 5 jours -69.9Metric System45000624001.8587.051.5Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-282F39.714-M10x1Acier

133.22 €

1 5 jours -73.3Metric System49000663002.0492.051.5Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-292F46.315-M10x1Acier

162.91 €

1 5 jours -77.8Metric System-728002.44597.42Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-302F47.616-M10x1Acier

264.74 €

1 5 jours -89Metric System72000956004.006112.52Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-362F5418-M12x1.5Acier

326.08 €

1 5 jours -98.4Metric System-1240005.68124.81.9Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur fixe en tôle d’acier-402F63.420-M12x1.5Acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception Roulement-insert Écrou à œillet No Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Méthode de fixation Vis sans tête Sens de rotation Alterné Modèle série YAR..
Type de surface extérieure Spherique Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique