Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QJ 206 MA |
QJ 209 MA |
QJ 210 MA |
QJ 211 MA |
QJ 211 MA/C3 |
QJ 212 MA |
QJ 215 MA |
QJ 216 MA |
QJ 216 MA/C2L |
QJ 217 MA |
QJ 304 MA |
QJ 306 MA |
QJ 307 MA |
QJ 308 MA |
QJ 310 MA |
QJ 312 MA |
QJ 314 MA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Point de pression a (mm) | Identifiant du jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.17 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 0.25 | 37.5 | 1 | 1.29 | 06 | 50.8 | 14,000 | 32 | CN | ||
91.00 € | 1 | 5 jours | 14000 | 56000 | 63000 | 0.509 | 54.5 | 1.1 | 2.36 | 09 | 72 | 10,000 | 46 | CN | ||
113.22 € | 1 | 5 jours | - | 61000 | 65500 | 0.561 | 59.5 | 1.1 | 2.6 | 10 | 76.5 | 9,000 | 49 | CN | ||
133.86 € | 1 | 5 jours | - | 83000 | 85000 | 0.758 | 66 | 1.5 | 3.55 | 11 | 84.7 | 8,000 | 54 | CN | ||
229.48 € | 1 | 5 jours | - | 83000 | 85000 | 0.758 | 66 | 1.5 | 3.55 | 11 | 84.7 | 8,000 | 54 | C3 | ||
163.72 € | 1 | 5 jours | - | - | 96500 | 0.965 | 72 | 1.5 | 4 | 12 | 93 | 7,500 | 60 | CN | ||
252.85 € | 1 | 5 jours | - | 132000 | 125000 | 1.452 | 88.5 | 1.5 | 5.6 | 15 | 112 | 6,300 | 72 | CN | ||
314.25 € | 1 | 5 jours | - | 156000 | 146000 | 1.776 | 95.3 | 2 | 6.4 | 16 | 120 | 5,600 | 77 | CN | ||
303.03 € | 1 | 5 jours | - | 156000 | 146000 | 1.776 | 95.3 | 2 | 6.4 | 16 | 120 | 5,600 | 77 | C2L | ||
370.26 € | 1 | 5 jours | - | 173000 | 156000 | 2.221 | 100 | 2 | 6.7 | 17 | 128 | 5,300 | 83 | CN | ||
95.72 € | 1 | 5 jours | 24000 | 21600 | 32000 | 0.177 | 27.5 | 1.1 | 0.93 | 04 | 40.8 | 18,000 | 25 | CN | ||
188.20 € | 1 | 5 jours | 17000 | - | 53000 | 0.418 | 40.5 | 1.1 | 1.76 | 06 | 58.2 | 12,000 | 36 | CN | ||
99.09 € | 1 | 5 jours | - | 51000 | 64000 | 0.555 | 46.2 | 1.5 | 2.16 | 07 | 64.3 | 11,000 | 40 | CN | ||
119.06 € | 1 | 5 jours | 14000 | 64000 | 78000 | 0.771 | 52 | 1.5 | 2.7 | 08 | 72.5 | 10,000 | 46 | CN | ||
196.18 € | 1 | 5 jours | - | - | 118000 | 1.313 | 65 | 2 | 4.25 | 10 | 90 | 8,000 | 56 | CN | ||
274.54 € | 1 | 5 jours | - | 137000 | 156000 | 2.093 | 77 | 2.1 | 5.85 | 12 | 106 | 6,700 | 67 | CN | ||
379.25 € | 1 | 5 jours | - | 180000 | 200000 | 3.16 | 89 | 2.1 | 7.35 | 14 | 123 | 5,600 | 77 | CN |
Loading...
Forme de la bague de roulement | 4-Point Contact | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Angle de pression alpha °(°) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Nombre de gorges de retenue | 0 | Désignation de la cage | Cage en laiton type fenêtre guidée par la bague extérieure |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Modèle série | QJ.. | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau de la cage | Laiton |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Point de pression a(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles