Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0167423700000
Référence pièce
|
---|
0167423700000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,100.40 € | 1 | 5 jours | 180 | 320 | 52 | 435000 | 3600 | 680000 | 19.494 | 231 | 4 | 18.9 | 36 | 269 | 175 | CN | QJ236-N2-MPA |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Type de produit | Four-point contact bearing |
---|---|---|---|---|---|
Pressure angle alpha °(°) | 35 | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Number of retaining grooves | 2 |
Désign de cages | Solid brass cage | Marking cover / seal | None | Model series | QJ.. |
Customs tariff — country of origin | DE | Matériau des cages | Brass |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à quatre points de contact / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0167423700000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0167423700000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Pressure point a(mm)
Bearing clearance identifier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167426050030 |
0167426480000 |
0192625310030 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 328.22 € | 1 | Devis | 75 | 160 | 37 | 212000 | 7000 | 204000 | 3.8 | 104.3 | 2.1 | 10.5 | 15 | 131 | 82 | C3 | - | ||
754.26 € | 1 | 5 jours | 100 | 215 | 47 | 325000 | 5600 | 365000 | 8.7 | 138.9 | 3 | 16.3 | 20 | 176.6 | 110 | CN | QJ320-N2-MPA | |||
- | 2,259.86 € | 1 | 5 jours | 140 | 300 | 62 | 475000 | 4300 | 655000 | 23.2 | 197 | 4 | 19.7 | 28 | 243 | 154 | C3 | - |