Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0167423700000 |
0167426050030 |
0167426480000 |
0192625310030 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,100.40 € | 1 | 5 jours | 180 | 320 | 52 | 435000 | 3600 | 680000 | 19.494 | 231 | 4 | 18.9 | 36 | 269 | 175 | CN | QJ236-N2-MPA | |||
- | 328.22 € | 1 | 5 jours | 75 | 160 | 37 | 212000 | 7000 | 204000 | 3.8 | 104.3 | 2.1 | 10.5 | 15 | 131 | 82 | C3 | - | ||
754.26 € | 1 | 5 jours | 100 | 215 | 47 | 325000 | 5600 | 365000 | 8.7 | 138.9 | 3 | 16.3 | 20 | 176.6 | 110 | CN | QJ320-N2-MPA | |||
- | 2,259.86 € | 1 | 5 jours | 140 | 300 | 62 | 475000 | 4300 | 655000 | 23.2 | 197 | 4 | 19.7 | 28 | 243 | 154 | C3 | - |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Type de produit | Four-point contact bearing |
---|---|---|---|---|---|
Pressure angle alpha °(°) | 35 | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Number of retaining grooves | 2 |
Désign de cages | Solid brass cage | Marking cover / seal | None | Model series | QJ.. |
Customs tariff — country of origin | DE | Matériau des cages | Brass |
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Pressure point a(mm)
Bearing clearance identifier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles