Paliers SKF Concentra pour roulements, paliers flottants (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SYNT 40 L
SYNT 50 L
SYNT 55 L
SYNT 60 L
SYNT 60 LTS
SYNT 65 L
SYNT 75 L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité H2
(mm)
Largeur A
(mm)
N1
(mm)
Longueur L
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Codification de roulement Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
G
(mm)
Limite de vitesse en tr/min Limite de fatigue Pu
(kN)

215.68 €

1 5 jours 96500900003.87311417022208 E96.515152056022208 EECY 20865201238009.8

281.06 €

1 5 jours 1040001080005.813121022210 E10418182557022210 EECY 210652416330011.8

493.26 €

1 5 jours 125000137000613721022211 E12518182557022211 EECY 211652416310013.7

354.82 €

1 5 jours 1560001660007.715123022212 E15618182758022212 EECY 212712416290018.6

359.68 €

1 5 jours 1560001660007.815123022212 E15618182758022212 EECY 212712416410018.6

655.23 €

1 5 jours 1930002160008.88915823022213 E19318182808022213 EECY 213712416270024

884.94 €

1 5 jours 21200024000011.54318026022215 E21222223209522215 EECY 215712820250026.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Version Palier flottant
Numéro de tarif douanier 84832000 Méthode de fixation Manchon à portées coniques Nombre de trous de fixation 2
Tarif douanier — unité de poids kg Forme de trou Cylindrique Modèle Cylindrique
Modèle série SYNT.. Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE Filet Filet 1/8-27 NPSF Orifice de lubrification Q Filet 1/8-27 NPSF

Assistance technique