Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SE 209
Référence pièce
|
---|
SE 209 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Modèle série | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Siège de roulement Ca (mm) | Couvercle d’obturation | Roulements compatibles | Diamètre d'arbre max. (mm) | Hauteur H2 (mm) | Siège de roulement Da (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | - | 3.154 | 109 | 170 | 85 | Cylindrique | 205 | 60 | 60 | SE 2.. | C 2209 TN9; FRB 3.5/85; TSN 209|1209 ETN9; FRB 5.5/85; TSN 209|2209 ETN9; FRB 3.5/85; TSN 209|22209 E; FRB 3.5/85; TSN 209|BS2-2209-2CS; FRB 1/85; TSN 209 | 30 | ASNH 511-609 | C 2209 TN9|1209 ETN9|2209 ETN9|22209 E|BS2-2209-2CS | 45 | 25 | 85 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg | N1(mm) | 20 |
Modèle | Semi-circulaire à semelle longue | Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) | 15 | Relubrification possible oui/ non | Oui |
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Diamètre de boulon pour trou de fixation G | M12 |
Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à semelle longue, fonte grise, type SY/SYJ, le numéro d'article est le suivant: SE 209.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SE 209.
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Largeur A(mm)
Forme de trou
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm)
Modèle série
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité
Siège de roulement Ca(mm)
Couvercle d’obturation
Roulements compatibles
Diamètre d'arbre max.(mm)
Hauteur H2(mm)
Siège de roulement Da(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SE 208-307 |
SE 507-606 |
SE 508-607 |
SE 509 |
SE 510-608 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Modèle série | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Siège de roulement Ca (mm) | Couvercle d’obturation | Roulements compatibles | Diamètre d'arbre max. (mm) | Hauteur H2 (mm) | Siège de roulement Da (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | 3.28 | 108 | 170 | 85 | Cylindrique | 205 | 60 | 60 | SE 2.. | - | 39 | ASNH 510-608 | 1307 ETN9|21307 CC|2208 ETN9|22208 E|2307 ETN9|BS2-2208-2CS|C 2208 TN9|1208 ETN9 | 40 | 25 | 80 | ||
- | 1 | Devis | 23.813 | 2.59 | 94 | 150 | 83 | Conique|Cylindrique | 185 | 52 | 50 | SE 5.. | - | 34 | ASNH 507-606 | 22207 E|1207 E|C 2207 TN9|C 2207 KTN9|BS2-2207-2CS|2306 K|2306|22207 EK|2207 ETN9|2207 EKTN9|21306 CCK|21306 CC|1306 ETN9|1207 EKTN9|1306 EKTN9 | 35 | 22 | 72 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 3.479 | 108 | 170 | 85 | Conique|Cylindrique | 205 | 60 | 60 | SE 5.. | - | 39 | ASNH 508-607 | 22208 E|22208 EK|C 2208 TN9|C 2208 KTN9|BS2-2208-2CSK|2307 EKTN9|1208 EKTN9|2208 EKTN9|BS2-2208-2CS|21307 CCK|1307 EKTN9|1208 ETN9|2208 ETN9 | 40 | 25 | 80 | ||
- | 1 | Devis | - | 3.354 | 109 | 170 | 85 | Conique|Cylindrique | 205 | 60 | 60 | SE 5.. | - | 30 | ASNH 509 | 22209 EK|C 2209 TN9|C 2209 KTN9|BS2-2209-2CS|2209 ETN9|2209 EKTN9|1209 ETN9|22209 E|BS2-2209-2CSK|1209 EKTN9 | 45 | 25 | 85 | ||
- | 1 | Devis | - | 3.86 | 114 | 170 | 90 | Conique|Cylindrique | 205 | 60 | 60 | SE 5.. | - | 41 | ASNH 510-608 | BS2-2308-2CS|22308 EK|2308 EKTN9|C 2210 TN9|2308 ETN9|BS2-2210-2CSK|C 2210 KTN9|22308 E|21308 E|BS2-2210-2CS|1210 EKTN9|22210 E|2210 ETN9|21308 EK|1308 ETN9|1308 EKTN9|1210 ETN9|22210 EK|2210 EKTN9 | 50 | 25 | 90 |