Palier SKF à semelle longue, fonte grise, type SY/SYJ (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SE 208-307
SE 209
SE 507-606
SE 508-607
SE 509
SE 510-608
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Largeur A
(mm)
Forme de trou Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Modèle série Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité Siège de roulement Ca
(mm)
Couvercle d’obturation Roulements compatibles Diamètre d'arbre max.
(mm)
Hauteur H2
(mm)
Siège de roulement Da
(mm)
1 5 jours -3.2810817085Cylindrique2056060SE 2..-39ASNH 510-6081307 ETN9|21307 CC|2208 ETN9|22208 E|2307 ETN9|BS2-2208-2CS|C 2208 TN9|1208 ETN9402580
1 Devis -3.15410917085Cylindrique2056060SE 2..C 2209 TN9; FRB 3.5/85; TSN 209|1209 ETN9; FRB 5.5/85; TSN 209|2209 ETN9; FRB 3.5/85; TSN 209|22209 E; FRB 3.5/85; TSN 209|BS2-2209-2CS; FRB 1/85; TSN 20930ASNH 511-609C 2209 TN9|1209 ETN9|2209 ETN9|22209 E|BS2-2209-2CS452585
1 Devis 23.8132.599415083Conique|Cylindrique1855250SE 5..-34ASNH 507-60622207 E|1207 E|C 2207 TN9|C 2207 KTN9|BS2-2207-2CS|2306 K|2306|22207 EK|2207 ETN9|2207 EKTN9|21306 CCK|21306 CC|1306 ETN9|1207 EKTN9|1306 EKTN9352272
1 5 jours -3.47910817085Conique|Cylindrique2056060SE 5..-39ASNH 508-60722208 E|22208 EK|C 2208 TN9|C 2208 KTN9|BS2-2208-2CSK|2307 EKTN9|1208 EKTN9|2208 EKTN9|BS2-2208-2CS|21307 CCK|1307 EKTN9|1208 ETN9|2208 ETN9402580
1 Devis -3.35410917085Conique|Cylindrique2056060SE 5..-30ASNH 50922209 EK|C 2209 TN9|C 2209 KTN9|BS2-2209-2CS|2209 ETN9|2209 EKTN9|1209 ETN9|22209 E|BS2-2209-2CSK|1209 EKTN9452585
1 Devis -3.8611417090Conique|Cylindrique2056060SE 5..-41ASNH 510-608BS2-2308-2CS|22308 EK|2308 EKTN9|C 2210 TN9|2308 ETN9|BS2-2210-2CSK|C 2210 KTN9|22308 E|21308 E|BS2-2210-2CS|1210 EKTN9|22210 E|2210 ETN9|21308 EK|1308 ETN9|1308 EKTN9|1210 ETN9|22210 EK|2210 EKTN9502590

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84833032
Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg N1(mm) 20
Modèle Semi-circulaire à semelle longue Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) 15 Relubrification possible oui/ non Oui
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE Diamètre de boulon pour trou de fixation G M12

Assistance technique