Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SE 510-608
Référence pièce
|
---|
SE 510-608 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Modèle série | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Siège de roulement Ca (mm) | Couvercle d’obturation | Roulements compatibles | Diamètre d'arbre max. (mm) | Hauteur H2 (mm) | Siège de roulement Da (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | - | 3.86 | 114 | 170 | 90 | Conique|Cylindrique | 205 | 60 | 60 | SE 5.. | - | 41 | ASNH 510-608 | BS2-2308-2CS|22308 EK|2308 EKTN9|C 2210 TN9|2308 ETN9|BS2-2210-2CSK|C 2210 KTN9|22308 E|21308 E|BS2-2210-2CS|1210 EKTN9|22210 E|2210 ETN9|21308 EK|1308 ETN9|1308 EKTN9|1210 ETN9|22210 EK|2210 EKTN9 | 50 | 25 | 90 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg | N1(mm) | 20 |
Modèle | Semi-circulaire à semelle longue | Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) | 15 | Relubrification possible oui/ non | Oui |
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Diamètre de boulon pour trou de fixation G | M12 |
Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à semelle longue, fonte grise, type SY/SYJ, le numéro d'article est le suivant: SE 510-608.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SE 510-608.
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Largeur A(mm)
Forme de trou
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm)
Modèle série
Siège de roulement Ca(mm)
Couvercle d’obturation
Roulements compatibles
Diamètre d'arbre max.(mm)
Hauteur H2(mm)
Siège de roulement Da(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SE 208-307 |
SE 209 |
SE 507-606 |
SE 508-607 |
SE 509 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Modèle série | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Siège de roulement Ca (mm) | Couvercle d’obturation | Roulements compatibles | Diamètre d'arbre max. (mm) | Hauteur H2 (mm) | Siège de roulement Da (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | 3.28 | 108 | 170 | 85 | Cylindrique | 205 | 60 | 60 | SE 2.. | - | 39 | ASNH 510-608 | 1307 ETN9|21307 CC|2208 ETN9|22208 E|2307 ETN9|BS2-2208-2CS|C 2208 TN9|1208 ETN9 | 40 | 25 | 80 | ||
- | 1 | Devis | - | 3.154 | 109 | 170 | 85 | Cylindrique | 205 | 60 | 60 | SE 2.. | C 2209 TN9; FRB 3.5/85; TSN 209|1209 ETN9; FRB 5.5/85; TSN 209|2209 ETN9; FRB 3.5/85; TSN 209|22209 E; FRB 3.5/85; TSN 209|BS2-2209-2CS; FRB 1/85; TSN 209 | 30 | ASNH 511-609 | C 2209 TN9|1209 ETN9|2209 ETN9|22209 E|BS2-2209-2CS | 45 | 25 | 85 | ||
- | 1 | Devis | 23.813 | 2.59 | 94 | 150 | 83 | Conique|Cylindrique | 185 | 52 | 50 | SE 5.. | - | 34 | ASNH 507-606 | 22207 E|1207 E|C 2207 TN9|C 2207 KTN9|BS2-2207-2CS|2306 K|2306|22207 EK|2207 ETN9|2207 EKTN9|21306 CCK|21306 CC|1306 ETN9|1207 EKTN9|1306 EKTN9 | 35 | 22 | 72 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 3.479 | 108 | 170 | 85 | Conique|Cylindrique | 205 | 60 | 60 | SE 5.. | - | 39 | ASNH 508-607 | 22208 E|22208 EK|C 2208 TN9|C 2208 KTN9|BS2-2208-2CSK|2307 EKTN9|1208 EKTN9|2208 EKTN9|BS2-2208-2CS|21307 CCK|1307 EKTN9|1208 ETN9|2208 ETN9 | 40 | 25 | 80 | ||
- | 1 | Devis | - | 3.354 | 109 | 170 | 85 | Conique|Cylindrique | 205 | 60 | 60 | SE 5.. | - | 30 | ASNH 509 | 22209 EK|C 2209 TN9|C 2209 KTN9|BS2-2209-2CS|2209 ETN9|2209 EKTN9|1209 ETN9|22209 E|BS2-2209-2CSK|1209 EKTN9 | 45 | 25 | 85 |