Palier SKF à semelle courte, fonte grise, type SYF (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SYF 504
SYF 505
SYF 506
SYF 507
SYF 508
SYF 509
SYF 510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Filet Diamètre d'arbre max.
(mm)

15.55 €

1 5 jours 0.29864.550.832652133.3M820

18.88 €

1 5 jours 0.3627050.836702236.5M1025

23.66 €

1 5 jours 0.6788276.240982542.9M1030

26.74 €

1 5 jours 0.8849382.6451032747.6M1035

31.00 €

1 5 jours 1.0729988.9481163049.2M1240

35.26 €

1 5 jours 1.28107.595.3481203254M1245

39.45 €

1 5 jours 1.711114101.6541353457.2M1650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84839020
Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg Modèle Semi-circulaire à semelle courte
Modèle série SYF.. Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique