Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FYJ 508
Référence pièce
|
---|
FYJ 508 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.38 € | 1 | 5 jours | - | 1.151 | 102 | 36 | 130 | 14 | FYJ.. | 16 | 40 | 115.9 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 4 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Carré |
Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à applique carrée à quatre boulons, fonte grise, type FY, le numéro d'article est le suivant: FYJ 508.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYJ 508.
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Modèle série
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
Diamètre d'arbre max.(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FY 506 M |
FY 507 M |
FY 508 M |
FYJ 511 |
FYJ 514 |
FYJ 516 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 1 | 5 jours | - | 0.717 | 82.5 | 32.5 | 108 | 13 | FY..M | 11.5 | 30 | 93.7 | ||
17.63 € | 1 | 5 jours | - | 0.893 | 92 | 34.5 | 118 | 13 | FY..M | 14 | 35 | 106.4 | ||
19.12 € | 1 | 5 jours | - | 1.196 | 101.5 | 38.5 | 130 | 14 | FY..M | 14 | 40 | 115.9 | ||
43.26 € | 1 | 5 jours | - | 2.286 | 130 | 43 | 162 | 17 | FYJ.. | 19 | 55 | 150.8 | ||
98.63 € | 1 | 5 jours | - | 3.89 | 152 | 50.5 | 193 | 21.3 | FYJ.. | 19 | 70 | 161.9 | ||
122.75 € | 1 | 5 jours | - | 4.395 | 165 | 54.5 | 208 | 22 | FYJ.. | 23 | 80 | 179.4 |