Palier SKF à applique carrée à quatre boulons, fonte grise, type FY (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FY 512 M

Référence pièce
FY 512 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Tarif douanier — poids
(kg)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Modèle série Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
Diamètre d'arbre max.
(mm)
Z
(mm)

44.03 €

1 5 jours -2.5761435217517FY..M1860161.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84839020
Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — unité de poids kg Modèle Carré
Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à applique carrée à quatre boulons, fonte grise, type FY, le numéro d'article est le suivant: FY 512 M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FY 512 M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FY 506 M
FY 507 M
FY 508 M
FY 513 M
FYJ 508
FYJ 511
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Tarif douanier — poids
(kg)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Modèle série Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
Diamètre d'arbre max.
(mm)
Z
(mm)

15.78 €

1 5 jours -0.71782.532.510813FY..M11.53093.7

17.63 €

1 5 jours -0.8939234.511813FY..M1435106.4

19.12 €

1 5 jours -1.196101.538.513014FY..M1440115.9

48.91 €

1 5 jours 63.53.04149.552.518717FY..M1865161.9

19.38 €

1 5 jours -1.1511023613014FYJ..1640115.9

43.26 €

1 5 jours -2.2861304316217FYJ..1955150.8

Assistance technique