Paliers tendeurs SKF type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TU 25 TF
TU 35 TF
TU 40 TF
TU 45 TF
TU 50 TF
TUJ 60 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Code unité S1
(mm)
Largeur A
(mm)
N1
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Codification de roulement Modèle série Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
T
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
N2
(mm)
A2
(mm)

38.94 €

1 5 jours 1400078000.85791TU 505 M19.8341610013.576YAR 205-2FTU..TFECY 20534.1195376523325

55.49 €

1 5 jours 25500153001.518103TU 507 M25.4371712913.589YAR 207-2FTU..TFECY 20742.9226489643830

65.34 €

1 5 jours 30700190002.306115TU 508 M30.2491914517.5101YAR 208-2FTU..TFECY 20849.22983101835033

74.72 €

1 5 jours 33200216002.422117TU 509 M30.2491914417.5101YAR 209-2FTU..TFECY 20949.22983101834935

81.25 €

1 5 jours 35100232002.513117TU 510 M32.6491914917.5101YAR 210-2FTU..TFECY 21051.62983101864936

135.35 €

1 5 jours 52700360004.438146TUJ 51239.7603218622130YAR 212-2FTUJ..TF-65.13510213010063.544

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à palier tendeur Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 1 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Fixation par trou traversant Relubrification possible oui/ non Oui
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique