INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, palier libre, rainure de clavette sur la bague intérieure, joint R (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008489480000
0008489720000
0009710810000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Center hole distance J
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Bearing code Protection cap A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

67.55 €

1 5 jours 40325001980054.6581.86101.5GG.CJ08-N34.513013GLE40-KRR-BKASK082451-11014CJ08RCJL40-XL-N

160.02 €

1 5 jours 605200036000--3.92143GG.CJ12-N4617516GLE60-KRR-BKASK123471.361.915018CJ12RCJL60-XL-N

91.89 €

1 5 jours 503500023200-692.44111GG.CJ10-N3914313GLE50-KRR-BKASK102858.249.212518CJ10RCJL50-XL-N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Keyway Number of fixing holes 4 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model square
Model series RCJL.. Thread M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique