INA Unité à palier avec base longue, fonte grise, collier de verrouillage excentrique, joint R, série lourde (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008990620000
0009451880000
0009452260000
0009452690000
0009452930000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code S1
(mm)
H2
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

-

1 5 jours 35365002090051.6552.4310656GNE35-KRR-B33.436.517.525.521030106GG.SAO725.5SAO07RSAO35-XL

90.48 €

1 5 jours 30315001670050.2511.869550GNE30-XL-KRR-B32.731.517.520.51802895GG.SAO620.5SAO06RSAO30-XL

104.82 €

1 5 jours 40445002600054.6633.111660GNE40-KRR-B36.644.517.527.522031116GG.SAO0827.5SAO08RSAO40-XL

153.46 €

1 5 jours 50620003800066.875.85.97143572GNE50-KRR-B42.162203527539143GG.SAO01035SAO10RSAO50-XL

238.62 €

1 5 jours 60820005200068.4898.6716585GNE60-KRR-B45.482253833046165GG.SAO1238SAO12RSAO60-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model cylindrical
Model series RSAO.. Thread M6 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique