Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0090546260000 |
0096467950000 |
0096468170000 |
0096468250000 |
0096468500000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Customs tariff weight (kg) | Center hole distance J (mm) | Unit width A (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | V (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.35 € | 1 | 5 jours | 30 | 0.78 | 83 | 31.5 | 107 | 14.3 | 19.2 | 80 | 11 | ||
0.02 € | 1 | 5 jours | 25 | 0.547 | 70 | 29 | 95 | 11 | 19 | 74 | 11.5 | ||
16.93 € | 1 | 5 jours | 35 | 0.92 | 92 | 30.5 | 118 | 12.5 | 21 | 100 | 14 | ||
18.25 € | 1 | 5 jours | 40 | 1.33 | 101.5 | 34.5 | 130 | 13 | 24 | 110 | 14 | ||
24.48 € | 1 | 5 jours | 50 | 1.65 | 111 | 39 | 143 | 13 | 28 | 125 | 18 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Number of fixing holes | 4 | Customs tariff weight unit | kg | Unit material | Gray cast iron |
Model | square | Model series | GG.CJ.. | Lubrication hole Q | M6 |
Relubrication possible yes/no | yes | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Customs tariff weight(kg)
Center hole distance J(mm)
Unit width A(mm)
Unit length L(mm)
A1(mm)
A2(mm)
V(mm)
Width/diameter of fixing hole N(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles