INA Unité à palier, fonte grise, base courte, type SHE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008239610000
009057749000041
0096460000000
0096461080000
0096462130000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Thread Customs tariff country of origin

30.55 €

1 5 jours 451.310795.3481203254M12DE

20.65 €

1 5 jours 300.6098276.240982542.9M10SK

25.48 €

1 5 jours 350.789382.6451032747.6M10DE

29.45 €

1 5 jours 401.149988.9481163049.2M12DE

49.69 €

1 5 jours 602.495140118601504269.9M16DE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84833032
Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg Unit material Gray cast iron
Model Semi-circular with short base Model series GG.SHE.. Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1

Assistance technique