Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008292930000
Référence pièce
|
---|
0008292930000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Unit code | Unit width A (mm) | Pitch circle J (mm) | Bearing code | Model series | U (mm) | V (mm) | Thread | Relubrication possible yes/no | Housing | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.40 € | 1 | 5 jours | 30 | 19500 | 11300 | 35.8 | 44 | 0.58 | 112.7 | FLAN62-MSB(2 pieces) | 8.7 | 90.5 | RAE30-NPP-B | RA.. | 29.2 | 71 | - | no | FLAN62-MSB | RA30-XL |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Plaque en acier | Customs tariff goods number | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Method of fixing | Eccentric locking collar | Number of fixing holes | 3 | S(mm) | 2.5 |
Customs tariff weight unit | kg | Hole shape | cylindrical | Unit material | Sheet steel |
Model | round | Width/diameter of fixing hole N(mm) | 10.5 | Customs tariff weight per | 1 |
Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de INA Bride carrée à trois ou quatre boulons, tôle d'acier, collier de serrage excentrique, joint P, le numéro d'article est le suivant: 0008292930000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008292930000.
Configurer
Propriétés de base
Thread
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
B1(mm)
d3 max.(mm)
Customs tariff weight(kg)
Unit Hauteur H(mm)
Unit code
Unit width A(mm)
Pitch circle J(mm)
Bearing code
Model series
U(mm)
V(mm)
Relubrication possible yes/no
Housing
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008294040000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Unit code | Unit width A (mm) | Pitch circle J (mm) | Bearing code | Model series | U (mm) | V (mm) | Thread | Relubrication possible yes/no | Housing | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.20 € | 1 | 5 jours | 35 | 25500 | 15300 | 39 | 51 | 0.85 | 122 | FLAN72-MSB (1 piece)/FLAN72-MSA (1 piece) | 9.5 | 100 | GRAE35-NPP-B | GRA.. | 32 | 81 | M6 | yes | FLAN72-MSB | GRA35-XL |