INA Bride carrée à trois ou quatre boulons, tôle d'acier, collier de serrage excentrique, joint P (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008292930000
0008294040000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Pitch circle J
(mm)
Bearing code Model series U
(mm)
V
(mm)
Thread Relubrication possible yes/no Housing Product code

28.40 €

1 5 jours 30195001130035.8440.58112.7FLAN62-MSB(2 pieces)8.790.5RAE30-NPP-BRA..29.271-noFLAN62-MSBRA30-XL

39.20 €

1 5 jours 35255001530039510.85122FLAN72-MSB (1 piece)/FLAN72-MSA (1 piece)9.5100GRAE35-NPP-BGRA..3281M6yesFLAN72-MSBGRA35-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Plaque en acier Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 3 S(mm) 2.5
Customs tariff weight unit kg Hole shape cylindrical Unit material Sheet steel
Model round Width/diameter of fixing hole N(mm) 10.5 Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique