INA Unité à palier avec base courte, fonte grise, collier de verrouillage excentrique, joint P (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008309760000
0008309840000
0096447090000
0096447330000
0096447840000
0096448060000
0096448220000
0096448650000
0096448810000
0942912680000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code S1
(mm)
H2
(mm)
Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code Protection cap Housing Product code

29.89 €

1 5 jours 159800475028.6280.3957302GRAE15-NNP-B-9.830631857GG.SHE03-SHE03PSHE15-XL

30.00 €

1 5 jours 179800475028.6280.3857302GRAE17-NNP-B-9.830631857GG.SHE03-SHE03PSHE17-XL

31.45 €

1 5 jours 2012800660031330.4664333GRAE20-NNP-B-12.832651964GG.SHE04-NKASK04SHE04PSHE20-XL-N

35.83 €

1 5 jours 251400078003137.50.5470365GRAE25-NNP-B-143670-70GG.SHE05-NKASK05SHE05PSHE25-XL-N

47.25 €

1 5 jours 30195001130035.8440.9482429GRAE30-NNP-B-19.54098-82GG.SHE06-NKASK06SHE06PSHE30-XL-N
-

51.55 €

1 5 jours 35255001530039511.2693476GRAE35-NNP-B-25.545103-93GG.SHE07-NKASK07-PSHE35-XL-N
-

61.20 €

1 5 jours 40325001980043.8581.5499492GRAE40-NNP-B-32.548116-99GG.SHE08-NKASK08-PSHE40-XL-N

77.40 €

1 5 jours 50350002320043.8692.25115572GRAE50-NNP-B-3554135-115GG.SHE10-NKASK10SHE10PSHE50-XL-N
-

120.72 €

1 5 jours 60520003600053.1843.83140699GRAE60-NNP-B39.6526015042140GG.SHE12-NKASK12-PSHE60-XL-N
-

43.62 €

1 5 jours 30207001130035.8440.9482429GRAE30-XL-NNP-B26.820.740982582GG.SHE06KASK06--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model cylindrical
Model series PSHE.. Thread M6 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique