INA Unité à palier avec base longue, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, joint R (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008582850000
0008582930000
0008583070000
0008583150000
0008583230000
0008720910000
0009475710000
0009477680000
0009481440000
0009481520000
0009595960000
0009733000000
0009733190000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code S1
(mm)
H2
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code Protection cap B
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

23.94 €

1 5 jours 201280066000.5864333GYE20-KRR-B18.312.811191301964GG.ASE04-E-NKASK043119ASE04RASEY20-XL-N

26.83 €

1 5 jours 251400078000.770365GYE25-KRR-B19.61411191302170GG.ASE05-NKASK0534.119ASE05RASEY25-XL-N

37.77 €

1 5 jours 3525500153001.5593476GYE35-KRR-B25.425.514211632793GG.ASE07-NKASK0742.921ASE07RASEY35-XL-N

43.55 €

1 5 jours 4032500198001.8499492GYE40-KRR-B30.232.514261793099GG.ASE/AK08-NKASK0849.226ASE08RASEY40-XL-N

57.85 €

1 5 jours 5035000232002.62115572GYE50-KRR-B32.635182320034115GG.ASE10-NKASK1051.623ASE10RASEY50-XL-N

32.32 €

1 5 jours 3019500113001.1382429GYE30-KRR-B22.219.514221582582GG.ASE06-NKASK0638.122ASE06RASEY30-XL-N

76.74 €

1 5 jours 5543500290003.22124.5635GYE55-KRR-B33.443.5183022235124.50GG.ASE11-55.630ASE11RASEY55-XL

105.74 €

1 5 jours 6052000360004.44140699GYE60-KRR-B39.752182824042140GG.ASE12-NKASK1265.128ASE12RASEY60-XL-N

191.83 €

1 5 jours 7062000440005.93156794GYE70-KRR-B44.462222826044156GG.ASE14-74.628ASE14RASEY70-XL

212.89 €

1 5 jours 7562000445006.5164825GYE75-KRR-B44.562223026548164GG.ASE15-77.830ASE15RASEY75-XL

255.46 €

1 5 jours 8072000540008.4117589GYE80-KRR-B49.372263529055175GG.ASE16-82.635ASE16RASEY80-XL

25.83 €

1 5 jours 12980047500.4357302GYE12-KRR-B15.99.811191251857GG.ASE03-27.419ASE03RASEY12-XL

23.60 €

1 5 jours 15980047500.4257302GYE15-KRR-B15.99.811191251857GG.ASE03-27.419ASE03RASEY15-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Grub screw Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model cylindrical
Model series RASEY.. Thread M6 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique