INA Unité à palier avec base longue, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, joint P (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008820700000
0008820890000
0008842940000
0008849600000
0009292040000
0009492130000
0009492210000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code S1
(mm)
H2
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code Protection cap B
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

28.68 €

1 5 jours 251400078000.6770365GAY25-NPP-B19.51411191302170GG.ASE05-NKASK052719ASE05PASEY25-XL-N
-

34.25 €

1 5 jours 3019500113001.0782429GAY30-NPP-B2119.514221582582GG.ASE06-N-3022--
-

45.63 €

1 5 jours 4032500198001.7599492GAY40-NPP-B28.9532.514261793099GG.ASE/AK08-NKASK0839.4526--
-

39.74 €

1 5 jours 3525500153001.4593476GAY35-NPP-B25.4525.514211632793GG.ASE07-N-34.9521--

24.32 €

1 17 jours 15980047500.4157302GAY15-NPP-B169.811191251857GG.ASE03-2219ASE03PASEY15-XL
-

62.05 €

1 5 jours 5035000232002.47115572GAY50-NPP-B3235182320034115GG.ASE10-NKASK104323--
-

98.26 €

1 5 jours 6052000360004.2140699GAY60-NPP-B3452182824042140GG.ASE12-NKASK124728--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Grub screw Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model cylindrical
Model series PASEY.. Thread M6 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique