INA Bride carrée à deux boulons, tôle d'acier, anneau isolant en caoutchouc, collier de verrouillage excentrique, joint P (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008269600000
0008269790000
0008440040000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Bearing code A2
(mm)
U
(mm)
Product code

42.03 €

1 5 jours 251400078003137.50.34RAE25-NPP-FA10612.736.2RCSMF25-XL

48.75 €

1 5 jours 3013200830026.542.50.32RALE30-NPP-FA1061535RCSMF30-XL

37.55 €

1 5 jours 2012800660031330.32RAE20-NPP-FA10612.736.2RCSMF20-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Plaque en acier Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 2 S(mm) 1.5
Unit Hauteur H(mm) 114 Customs tariff weight unit kg Center hole distance J(mm) 92
Unit code FLAN65-RCSMF-FA125 Unit width A(mm) 27 Hole shape cylindrical
Unit length L(mm) 70 Unit material Sheet steel/Corrotect coating Model oval
Model series RCSMF.. V(mm) 68 Width/diameter of fixing hole N(mm) 10.5
Relubrication possible yes/no no Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE
Housing FLAN65-RCSMF

Assistance technique