Pignon simple SKF pour douilles coniques 5/8" x 3/8" pour chaînes 10B-1 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHS 10B-1TBH15
PHS 10B-1TBH17
PHS 10B-1TBH19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax
(mm)
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Diamètre de moyeu H
(mm)
Diamètre de perçage
(mm)
Nbre de douille conique

25.88 €

1 5 jours 1531.8110.336076.361,210

29.43 €

1 5 jours 1741.3140.47186.391.610

34.31 €

1 5 jours 1941.3140.567596.451.610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rails 1 Matériau Acier Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Largeur de dent(mm) 9.17 Tarif douanier — unité de poids kg
Largeur totale L(mm) 25 Numéro de tarif douanier 84839089 Standard DIN 8187/ISO 606, type européen
Largeur interne (pouce) b1(Pouce) 3/8 Largeur intérieure b1(mm) 9.65 Dents trempées (Oui / Non) Oui
Pas (pouce) p(Pouce) 5/8 Type 10B-1 Tarif douanier — pays d'origine DE
Pas p(mm) 15.875 Moyeu (Oui / Non) Oui

Assistance technique