Pignon simple SKF 3/8" x 7/32" pour chaînes 06B-1 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHS 06B-1B30
PHS 06B-1B32
PHS 06B-1B36
PHS 06B-1BH11
PHS 06B-1BH12
PHS 06B-1BH14
PHS 06B-1BH16
PHS 06B-1BH18
PHS 06B-1BH19
PHS 06B-1BH20
PHS 06B-1BH24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax
(mm)
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Diamètre de moyeu H
(mm)
Largeur totale L
(mm)
Dents trempées (Oui / Non) Diamètre de perçage
(mm)

21.37 €

1 5 jours 3040120.7296028Non91.12

22.98 €

1 5 jours 3243140.8596530Non97.17

27.43 €

1 5 jours -48141.0087030Non109.29

4.78 €

1 5 jours 11880.0642225Oui33.8

5.86 €

1 5 jours 121080.0842525Oui36.8

7.26 €

1 5 jours 1415100.1343125Oui42.8

9.03 €

1 5 jours 1620100.2243728Oui48.82

11.11 €

1 5 jours 1826100.3034328Oui54.85

11.26 €

1 5 jours 1928100.3434528Oui57.87

11.72 €

1 5 jours 2028100.3634628Oui60.89

14.45 €

1 5 jours 2435120.5135428Oui72.97

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rails 1 Matériau Acier Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Largeur de dent(mm) 5.31 Tarif douanier — unité de poids kg
Numéro de tarif douanier 84839089 Standard DIN 8187/ISO 606, type européen Largeur interne (pouce) b1(Pouce) 7/32
Largeur intérieure b1(mm) 5.72 Pas (pouce) p(Pouce) 3/8 Type 06B-1
Tarif douanier — pays d'origine DE Pas p(mm) 9.525 Moyeu (Oui / Non) Oui

Assistance technique