Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1EC77-12-12 |
1EC77-16-16 |
1EC77-20-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | Diamètre de filetage BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 1 | 5 jours | 19 | 108 | 0.415 | -12 | 32 | 62 | 42 | -12 | 3/4x14 | 55 | ||
122.26 € | 1 | 5 jours | 25 | 131 | 0.787 | -16 | 41 | 77 | 42 | -16 | 1x11 | 72 | ||
256.52 € | 1 | 5 jours | 31 | 151 | 1.295 | -20 | 50 | 87 | 35 | -20 | 1-1/4x11 | 75 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norme | BS 5200, ISO 12151-6 | Nom commun | DKOR 90° | Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP avec Joint torique - Coude 90° (cône 60°) |
Type de connexion | EC | Série de raccords | 77 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
Diamètre de filetage BSP
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles