Roulements radiaux ELGES à maintenance obligatoire, acier/acier, étanches, Cotes des séries E (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066479520000
0066480100000
0066480960000
0066481500000
0066481850000
0066482230000
0066482740000
0066482900000
0066527940000
0066529800000
0066531030000
0066533590000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Largeur C
(mm)
Tolérance, largeur B
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolérance, largeur C
(mm)
r1 (min.)
(mm)

331.65 €

1 5 jours 32800006550004.3140.085-0.165655-0.270-0.02140160-0.0251-0.51

18.05 €

1 5 jours 148000296000.060.04-0.082912-0.1216-0.012935-0.0110.3-0.240.3

22.94 €

1 5 jours 311000623000.1380.05-0.1618-0.1222-0.0140.747-0.0110.6-0.240.6

33.46 €

1 5 jours 496000991000.2970.06-0.12722-0.1228-0.0125362-0.0130.6-0.31

48.86 €

1 5 jours 7850001570000.530.06-0.12628-0.1235-0.0126675-0.0130.6-0.31

74.74 €

1 5 jours 122000024500010.06-0.12636-0.1544-0.0158090-0.0151-0.41

147.23 €

1 5 jours 20100004100002.250.072-0.165645-0.1555-0.015105120-0.0151-0.41

259.25 €

1 5 jours 30400006080004.1710.085-0.165755-0.270-0.02130150-0.0181-0.51

20.06 €

1 5 jours 241000483000.1080.05-0.1716-0.1220-0.0135.542-0.0110.6-0.240.6

27.97 €

1 5 jours 400000799000.2180.05-0.1620-0.1225-0.0124755-0.0130.6-0.31

38.78 €

1 5 jours 6390001280000.3780.06-0.12725-0.1232-0.0126068-0.0130.6-0.31

110.06 €

1 5 jours 15600003130001.5330.072-0.165640-0.1549-0.01592105-0.0151-0.41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Roulement sphérique lisse Appariement tribologique Acier/acier
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg
Numéro de tarif douanier 84833080 Marquage couvercle / joint 2RS Modèle série GE..
Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier
Entretien requis Oui Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique