Embout de tige hydraulique ELGES à maintenance avec serrage de filetage, din 24338/ISO 6982, ouvert (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066331370000
0066345080000
0066345160000
0066345240000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Hauteur h1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Jeu de roulement radial
(mm)
Diamètre extérieur d5
(mm)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Tolérance, largeur B
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur d4
(mm)
Filetages I3
(mm)
Filetage Diamètre extérieur D
(mm)
Couple de serrage
(Nm)

112.02 €

1 5 jours 9880067300801.021380.037-0.166327011527-0.25320.025443837M27x25264

76.89 €

1 5 jours 4150029600520.352250.030-0.08247224775.517-0.21200.021292523M16x1,53532

83.74 €

1 5 jours 6990048300650.55930.50.037-0.15427589421-0.21250.02135.53029M20x1,54232

158.00 €

1 5 jours 17600099100971.912460.043-0.12804189141.532-0.25400.025534746M33x26264

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Extrémité de tige Angle d'inclinaison(°) 4
Type de montage Collier fileté Appariement tribologique Acier/acier Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080
Marquage couvercle / joint Aucun Modèle série GIHNRK.. Pouce / métrique Métrique
Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier Entretien requis Oui
Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique