Roulement radial sans entretien simple chrome dur/ELGOGLIDE, étanche, Cotes des séries G (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066501120000
0066501980000
0066502440000
0066503250000
0066504140000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Tarif douanier - poids
(kg)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Largeur C
(mm)
Tolérance, largeur B
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolérance, largeur C
(mm)

83.06 €

1 5 jours 3530002120000.2830-0.051720-0.1232-0.014755-0.0130.6-0.3

94.11 €

1 5 jours 4660002800000.3850-0.061622-0.1235-0.0125362-0.0130.6-0.3

109.57 €

1 5 jours 6000003600000.5120-0.061725-0.1240-0.0126068-0.0130.6-0.3

165.34 €

1 5 jours 11500006910001.3770-0.061736-0.1256-0.0128090-0.0150.6-0.4

434.35 €

1 5 jours 189000011300002.860-0.0721645-0.1570-0.015105120-0.0151-0.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Roulement sphérique lisse Appariement tribologique Chrome dur/ELGOGLIDE
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Unité de Tarif douanier - poids kg
Numéro de tarif douanier 84833080 Marquage couvercle / joint 2RS Modèle série GE..
Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE Matériau de construction Acier
Entretien requis Non Identifiant du jeu du roulement CN r1 (min.)(mm) 1

Assistance technique