Extrémité de tige hydraulique. Dispositif à entretenir avec dispositif de serrage du filetage, ouvert (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0066307820000
0066329040000
0066329980000
0066347450000
0066347610000
0066347880000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Hauteur h1
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Jeu de roulement radial
(mm)
Angle d'inclinaison
(°)
Diamètre extérieur d5
(mm)
Longueur centrale l7
(mm)
Diamètre extérieur d2
(mm)
Hauteur totale l4
(mm)
Largeur C
(mm)
Tolérance, largeur B
(mm)
Largeur B
(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1
(mm)
Diamètre extérieur dk
(mm)
Diamètre extérieur d4
(mm)
Filetages I3
(mm)
Filetage Diamètre extérieur D
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
l1
(mm)

77.77 €

1 5 jours 6550048300500.4829.30.037-0.174125567823-0.1220-0.0135.52517M16x1,5423217

202.51 €

1 5 jours 3330001570001053.63655.90.043-0.126885511616340-0.1235-0.012666146M45x1,57511046

110.06 €

1 5 jours 14000079900701.20139.70.037-0.1658387810930-0.1225-0.012474029M28x1.5556429

83.06 €

1 5 jours 9680062300600.7334.20.037-0.164630649228-0.1222-0.0140.73223M22x1.5473223

136.48 €

1 5 jours 22800099100852.007450.043-0.12766459413235-0.1228-0.012534936M35x1,5626436

315.98 €

1 5 jours 3270002450001305.62166.80.043-0.126906513020050-0.1544-0.015807559M58x1.5904659

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Conception Extrémité de tige Type de montage Collier fileté
Appariement tribologique Acier/acier Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Unité de Tarif douanier - poids kg Numéro de tarif douanier 84833080 Marquage couvercle / joint Aucun
Modèle série GIHRK.. Pouce / métrique Métrique Tarif douanier, pays d'origine DE
Matériau de construction Acier Entretien requis Oui Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique