Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0015595329064
Référence pièce
|
---|
0015595329064 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Raceway dimension Ea (mm) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Vitesse de base | Hauteur [H] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.23 € | 1 | 5 jours | 30 | 47 | 7500 | 33500 | 86000 | 0.016 | 47 | 0.6 | 84825000 | 8 | 46 | 06 | 32 | 31 | 3,050 | 5 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Normes de taille | Metric System | Type de produit | Axial cylindrical roller cage assembly |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Cage designation | Glass fiber-reinforced polyamide P66 | Model series | K.. | Customs tariff — country of origin | DE |
Cage material | Resin |
Vous vous trouvez sur la page de Cages à rouleaux cylindriques axiales à une rangée INA, le numéro d'article est le suivant: 0015595329064.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0015595329064.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Raceway dimension Ea(mm)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Raceway dimension Eb(mm)
Vitesse de base
Hauteur [H](mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0006103649064 |
0006132239064 |
0006159279064 |
0015595599064 |
0015658859064 |
0016365459064 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Raceway dimension Ea (mm) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Raceway dimension Eb (mm) | Vitesse de base | Hauteur [H] (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.05 € | 1 | 5 jours | 60 | 85 | 4000 | 103000 | 315000 | 0.078 | 85 | 1 | 84825000 | 32 | 82 | 12 | 62 | 62 | 1,360 | 7.5 | ||
44.31 € | 1 | 5 jours | 65 | 90 | 3700 | 107000 | 340000 | 0.084 | 90 | 1 | 84825000 | 34 | 87 | 13 | 67 | 67 | 1,260 | 7.5 | ||
60.43 € | 1 | 5 jours | 65 | 100 | - | 177000 | 500000 | 0.183 | 100 | 1 | 84825000 | 48 | 96 | 13 | 67 | 69 | 1,240 | 11 | ||
20.86 € | 1 | 5 jours | 35 | 52 | 6600 | 39000 | 101000 | 0.018 | 52 | 0.6 | 84825000 | 9.5 | 51 | 07 | 37 | 36 | 2,600 | 5 | ||
27.68 € | 1 | 5 jours | 50 | 70 | 4800 | 61000 | 177000 | 0.036 | 70 | 0.6 | 84825000 | 17.4 | 68 | 10 | 52 | 52 | 1,810 | 6 | ||
62.26 € | 1 | 5 jours | 85 | 110 | - | 112000 | 385000 | 0.099 | 110 | 1 | 84825000 | 39 | 108 | 17 | 87 | 87 | 1,070 | 7.5 |