Roulement INA à deux rangées, avec cage à surface convexe et couvercle de chaque côté (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008217720000
0008221160000
0008230580000
0008231390000
0008233330000
0008234650000
0008235620000
0008734620000
0008801080000
0009413360000
0009414250000
0009415300000
0009416460000
0009417270000
0824790540000
0825029350000
0825161540000
0826281060000
0826468720000
0827484460000
0827487210000
0827553610000
0827667890000
0838746310000
0838748360000
0838751740000
0838755570000
0838758320000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Charge limite de fatigue Pu
(kN)
Largeur C
(mm)
Tarif douanier — pays d'origine Charge radiale admissible, dynamique
(kN)
Code produit
-

44.90 €

1 5 jours ----63000.110.3215.9DE--
-

48.60 €

1 5 jours ----84000.170.4217.5DE--
-

51.87 €

1 5 jours ----107000.230.5520.6DE--
-

61.48 €

1 5 jours ----132000.340.6720.6DE--
-

72.87 €

1 5 jours ----180000.510.9323.8DE--
-

82.72 €

1 5 jours 82---280000.631.227DE--
-

88.92 €

1 5 jours ----260000.741.3630.2DE--
-

43.42 €

1 5 jours ----41000.070.20814DE--
-

43.42 €

1 5 jours ----52000.0830.2615.9DE--
-

68.12 €

1 5 jours ----148000.340.7422.2DE--
-

87.47 €

1 5 jours ----199000.5125.4SK--
-

98.87 €

1 5 jours ----255000.671.3330.2DE--
-

115.00 €

1 5 jours ----325000.971.6734.9DE--
-

139.35 €

1 5 jours ----405001.22.136.5DE--

40.08 €

1 5 jours -720013000Radial49000.0590.24314DE4.8LR5200-2Z-TVH-XL

40.08 €

1 5 jours -880011100Radial61000.080.30515.9DE4.8LR5201-2Z-TVH-XL

41.45 €

1 5 jours -1080010200Radial77000.110.38515.9DE7.5LR5202-2Z-TVH-XL

44.86 €

1 5 jours -137008900Radial101000.170.49517.5DE9.8LR5203-2Z-TVH-XL

47.88 €

1 5 jours -169007300Radial127000.230.6420.6DE10.2LR5204-2Z-TVH-XL

56.75 €

1 5 jours -197006500Radial159000.340.7920.6DE15.4LR5205-2Z-TVH-XL

67.26 €

1 5 jours -265005500Radial220000.511.1123.8DE21.4LR5206-2Z-TVH-XL

76.35 €

1 5 jours -330004650Radial275000.661.4127DE22.2LR5207-2Z-TVH-XL

82.08 €

1 5 jours -365004100Radial310000.751.630.2DE16.3LR5208-2Z-TVH-XL

62.88 €

1 5 jours -222006700Radial172000.340.8422.2DE16.7LR5304-2Z-TVH-XL

80.74 €

1 5 jours -280005700Radial225000.51.1125.4DE21.9LR5305-2Z-TVH-XL

91.26 €

1 5 jours -360004750Radial295000.671.4830.2DE27LR5306-2Z-TVH-XL

106.15 €

1 5 jours -455004100Radial370000.971.8234.9DE27LR5307-2Z-TVH-XL

128.63 €

1 5 jours -530003650Radial460001.22.3136.5DE35.5LR5308-2Z-TVH-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Type de produit Roulement
Désignation de la surface extérieure R=500 Tenue en température de(°C) -20 Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Couvercle de chaque côté Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Excentré (oui / non) Non Douille hexagonale (oui / non) Non Marquage couvercle / joint d´étanchéité 2Z
Peut être relubrifié (oui / non) Non Mamelon de lubrification (oui / non) Non Série de modèles LR..
Conception de la surface extérieure Sphérique Tenue en température jusqu’à(°C) 120

Assistance technique