Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3144379 |
3149206 |
3161758 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Volume nominal (I) | Taille de connexion pour liquide hydraul. | Diamètre du piston (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,189.23 € | 1 | 5 jours | 32 | 2.5 | G1 1/4 | 100 | ||
5,558.46 € | 1 | 5 jours | 35 | 5 | G 1 | 100 | ||
9,961.54 € | 1 | 5 jours | 145 | 20 | G 3/4 | 180 |
Loading...
Conception des pistons | Conception à faible frottement pour une vitesse de piston maximale de 3,5 m/s | Matériaux de piston | Acier au carbone | Unité de tarif douanier - Poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement fluidique | Filetage intérieur selon ISO 228 (BSP) | Pression de service maximale (bar) | 350 | Certificat (approbation) | Directive européenne sur les équipements sous pression (PED) |
Type | SK350 | Tarif douanier - Numéro d’article | 84798970 | Type de connexion gaz | Vanne gaz à vis G3/4 avec M28 × 1,5/M8 |
Matériau du réservoir | Acier au carbone | Tarif douanier - Poids par | 1 | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Matériau d'étanchéité | Composé NBR / PTFE |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Volume nominal(I)
Taille de connexion pour liquide hydraul.
Diamètre du piston(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles