Poignée étrier en plastique (RG) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée étrier en plastique (RG)
  • Remise sur volume
Poignée étrier en plastique de la série RG, renforcée de billes de verre.
Matériau: Polyamide PA6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RG-1P.R120.84
RG-1P.R140.84
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M

8.86 €

1 Disponible 9 jours 1203924120146M6120146M6

11.30 €

1 Disponible 9 jours 1404527140170M8140170M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Polyamide Charge appliquée(N) 1000 Méthode de montage Taraudé
Forme de la section transversale de la poignée Autres Matière PA6 Matériau PA6

Assistance technique