Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W 608 |
W 618/4 |
W 618/6 |
W 618/8 |
W 6205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.55 € | 1 | 5 jours | 48000 | 1320 | 2760 | 0.011 | 12.1 | 0.3 | 84821010 | 0.057 | 60.. | - | 18 | 75,000 | ||
13.86 € | 1 | 5 jours | 85000 | 173 | 449 | 0.001 | 5.2 | 0.1 | 84821010 | 0.008 | 618.. | - | 7.5 | 140,000 | ||
14.14 € | 1 | 5 jours | 67000 | 335 | 741 | 0.002 | 8 | 0.15 | 84821010 | 0.015 | 618.. | - | 11 | 110,000 | ||
14.75 € | 1 | 5 jours | 56000 | 550 | 1120 | 0.003 | 10.5 | 0.2 | 84821010 | 0.024 | 618.. | - | 13.5 | 90,000 | ||
41.75 € | 1 | 5 jours | 18000 | 7650 | 11900 | 0.12 | 34 | 1 | 84821090 | 0.335 | 62.. | 05 | 44.2 | 28,000 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | No | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Sans couvercle ni joint statique | Désignation de la cage | X5CrNi18-10 selon EN 10088-1:1995 |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier inoxydable |
Identifiant du jeu du roulement | CN | Matériau de la cage | Inoxydable | Flasque sur bague extérieure | No |
Norme | DIN 625 | Désignateur de jeu du roulement | Jeu radial normal |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles