Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0017224170000
Référence pièce
|
---|
0017224170000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Retaining ring | Ring nut | Spring ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.20 € | 1 | 5 jours | 35 | 62 | 36 | 2600 | 63000 | 88000 | 0.448 | 46.1 | 0.3 | 12.4 | 35 | SL0450.. | 07 | 60 | CN | A 62X2 | Yes | WRE62 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Type de produit | Cylindrical roller bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84825000 |
Marking cover / seal | PP | Customs tariff — country of origin | DE | Cage material | None |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques INA avec rainures annulaires, rouleaux pleins, roulements de poulies, le numéro d'article est le suivant: 0017224170000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0017224170000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Largeur [C](mm)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Retaining ring
Ring nut
Spring ring
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0014775520000 |
0014775600000 |
0014775870000 |
0014775950000 |
0017227270000 |
0017230220000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Retaining ring | Ring nut | Spring ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.26 € | 1 | 5 jours | 70 | 110 | 54 | 1400 | 175000 | 275000 | 1.77 | 84.5 | 0.6 | 36 | 53 | SL0450.. | 14 | 107.1 | CN | A110X4 | Yes | WRE110 | ||
- | 1 | 5 jours | 160 | 220 | 80 | 700 | 480000 | - | 8.8 | 184.05 | 0.6 | 116 | 79 | SL04.. | 60 | 216 | CN | A220X5 | No | WRE220 | ||
119.43 € | 1 | 5 jours | 40 | 68 | 38 | 2400 | 80000 | 111000 | 0.524 | 51.4 | 0.6 | 16 | 37 | SL0450.. | 08 | 65.8 | CN | A 68X2.5 | Yes | WRE68 | ||
188.86 € | 1 | 5 jours | 60 | 95 | 46 | 1700 | 125000 | 201000 | 1.175 | 73.7 | 0.6 | 27.5 | 45 | SL0450.. | 12 | 92.4 | CN | A 95X3 | Yes | WRE95 | ||
170.98 € | 1 | 5 jours | 55 | 90 | 46 | 1800 | 120000 | 186000 | 1.1 | 68.6 | 0.6 | 25.5 | 45 | SL0450.. | 11 | 87.4 | CN | A 90X3 | Yes | WRE90 | ||
275.62 € | 1 | 5 jours | 75 | 115 | 54 | 1400 | 201000 | 315000 | 1.9 | 89.95 | 0.6 | 42 | 53 | SL0450.. | 15 | 112.1 | CN | A115X4 | Yes | WRE115 |