Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0015143340000
Référence pièce
|
---|
0015143340000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Retaining ring | Ring nut | Spring ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.14 € | 1 | 5 jours | 65 | 100 | 46 | 1600 | 130000 | 215000 | 1.253 | 78.8 | 0.6 | 29.5 | 45 | SL0450.. | 13 | 97.4 | CN | A100X3 | Yes | WRE100 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Type de produit | Cylindrical roller bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84825000 |
Marking cover / seal | PP | Customs tariff — country of origin | DE | Cage material | None |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques INA avec rainures annulaires, rouleaux pleins, roulements de poulies, le numéro d'article est le suivant: 0015143340000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0015143340000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Largeur [C](mm)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Retaining ring
Ring nut
Spring ring
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0014775600000 |
0014775870000 |
0014775950000 |
0015143340030 |
0016257050000 |
0016810360000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Retaining ring | Ring nut | Spring ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 160 | 220 | 80 | 700 | 480000 | - | 8.8 | 184.05 | 0.6 | 116 | 79 | SL04.. | 60 | 216 | CN | A220X5 | No | WRE220 | ||
119.43 € | 1 | 5 jours | 40 | 68 | 38 | 2400 | 80000 | 111000 | 0.524 | 51.4 | 0.6 | 16 | 37 | SL0450.. | 08 | 65.8 | CN | A 68X2.5 | Yes | WRE68 | ||
188.86 € | 1 | 5 jours | 60 | 95 | 46 | 1700 | 125000 | 201000 | 1.175 | 73.7 | 0.6 | 27.5 | 45 | SL0450.. | 12 | 92.4 | CN | A 95X3 | Yes | WRE95 | ||
203.14 € | 1 | 5 jours | 65 | 100 | 46 | 1600 | 130000 | 215000 | 1.33 | 78.8 | 0.6 | 29.5 | 45 | SL0450.. | 13 | 97.4 | C3 | A100X3 | Yes | WRE100 | ||
146.49 € | 1 | 5 jours | 50 | 80 | 40 | 2000 | 102000 | 151000 | 0.713 | 61.8 | 0.6 | 21.7 | 39 | SL0450.. | 10 | 77.8 | CN | A 80X2.5 | Yes | WRE80 | ||
92.58 € | 1 | 5 jours | 30 | 55 | 34 | 3000 | 50000 | 67000 | 0.341 | 40.6 | 0.3 | 9.5 | 33 | SL0450.. | 06 | 53 | CN | A 55X2 | Yes | WRE55 |