Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0627738280000
Référence pièce
|
---|
0627738280000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Pressure angle alpha ° (°) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Ring nut | Bearing clearance designator | Shoulder dimension d2 (mm) | Shoulder dimension D2 (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.74 € | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 30.2 | 50000 | 6300 | 39000 | 0.626 | 30 | - | 2.65 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 09 | - | 1.1 | 50.3 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 57.7 | 78.1 | 3209-BD-XL-2HRS-TVH |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type de produit | Angular ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 |
Customs tariff — country of origin | DE | Configuration | O configuration | Installation in sets (yes / no) | No |
Précharge | No | Design / joint | Lip gasket on both sides, NBR | Number of bearings | 1 |
Engineering material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / double rangée / étanchéité des deux côtés / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0627738280000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0627738280000.
Configurer
Propriétés de base
r (min.)(mm)
Shoulder dimension D1(mm)
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Pressure angle alpha °(°)
Fatigue limit load Pu(kN)
Désign de cages
Marking cover / seal
Model series
Bore code
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Bearing clearance identifier
Matériau des cages
Ring nut
Bearing clearance designator
Shoulder dimension d2(mm)
Shoulder dimension D2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0624943090000 |
0625993720000 |
0627077280000 |
0629901790000 |
0631713500000 |
0635955830000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Pressure angle alpha ° (°) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Ring nut | Bearing clearance designator | Shoulder dimension d2 (mm) | Shoulder dimension D2 (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 25 | 62 | 25.4 | 31500 | 9300 | 21000 | 0.352 | 30 | - | 1.41 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 33.. | 05 | - | 1.1 | 35.4 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 37.6 | 53.7 | 3305-BD-XL-2HRS-TVH | |||
34.29 € | 1 | 5 jours | 20 | 47 | 20.6 | 20600 | 12100 | 12900 | 0.149 | 30 | - | 0.87 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 04 | - | 1 | 27.9 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 29.2 | 42.2 | 3204-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 jours | 55 | 120 | 49.2 | 116000 | 4350 | 88000 | 2.3 | 30 | - | 6 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 33.. | 11 | - | 2 | 71.4 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 76.4 | 106.8 | 3311-BD-XL-2HRS-TVH | |||
98.80 € | 1 | 5 jours | 55 | 100 | 33.3 | 61000 | 5300 | 51000 | 0.943 | 30 | - | 3.45 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 11 | - | 1.5 | 58.5 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 69.2 | 90.8 | 3211-BD-XL-2HRS-TVH | |||
149.18 € | 1 | 5 jours | 50 | 110 | 44.4 | 93000 | 4900 | 70000 | 1.78 | 30 | - | 4.7 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 33.. | 10 | - | 2 | 64.2 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 69 | 96.8 | 3310-BD-XL-2HRS-TVH | |||
- | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 20.6 | 22000 | 10700 | 15200 | 0.176 | 30 | - | 1.02 | Solid polyamide snap cage | 2HRS | 32.. | 05 | - | 1 | 30.8 | CN | Resin | No | Normal radial clearance | 34.2 | 47.6 | 3205-BD-XL-2HRS-TVH |