Roulements à billes à contact oblique / double rangée / étanchéité des deux côtés / FAG (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008871290000
0008873660000
0624089170000
0624943090000
0625993720000
0627077280000
0627738280000
0629901790000
0631713500000
0635955830000
0635955830030
0637154900000
0637295200000
0637617000030
0638556070000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff — weight Pressure angle alpha °
(°)
r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Désign de cages Marking cover / seal Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Pressure point a
(mm)
Bearing clearance identifier Matériau des cages Ring nut Bearing clearance designator Shoulder dimension d2
(mm)
Shoulder dimension D2
(mm)
Product code
-

50.38 €

1 5 jours 25523021600-149000.233250.60.61-2RS32..0549.70.324CN-YesNormal radial clearance30.3--
-

63.82 €

1 5 jours 30623430000-214000.3662510.8-2RS32..0659.60.328.9CN-YesNormal radial clearance37.4--

80.82 €

1 5 jours 509030.2530005900440000.6830-3Solid polyamide snap cage2HRS32..10-1.153.2CNResinNoNormal radial clearance62.882.93210-BD-XL-2HRS-TVH

-

1 5 jours 256225.4315009300210000.35230-1.41Solid polyamide snap cage2HRS33..05-1.135.4CNResinNoNormal radial clearance37.653.73305-BD-XL-2HRS-TVH

34.29 €

1 5 jours 204720.62060012100129000.14930-0.87Solid polyamide snap cage2HRS32..04-127.9CNResinNoNormal radial clearance29.242.23204-BD-XL-2HRS-TVH

-

1 5 jours 5512049.21160004350880002.330-6Solid polyamide snap cage2HRS33..11-271.4CNResinNoNormal radial clearance76.4106.83311-BD-XL-2HRS-TVH

74.74 €

1 5 jours 458530.2500006300390000.62630-2.65Solid polyamide snap cage2HRS32..09-1.150.3CNResinNoNormal radial clearance57.778.13209-BD-XL-2HRS-TVH

98.80 €

1 5 jours 5510033.3610005300510000.94330-3.45Solid polyamide snap cage2HRS32..11-1.558.5CNResinNoNormal radial clearance69.290.83211-BD-XL-2HRS-TVH

149.18 €

1 5 jours 5011044.4930004900700001.7830-4.7Solid polyamide snap cage2HRS33..10-264.2CNResinNoNormal radial clearance6996.83310-BD-XL-2HRS-TVH

-

1 5 jours 255220.62200010700152000.17630-1.02Solid polyamide snap cage2HRS32..05-130.8CNResinNoNormal radial clearance34.247.63205-BD-XL-2HRS-TVH
-

35.86 €

1 Devis 255220.62200010700152000.17530-1.02Solid polyamide snap cage2HRS32..05-130.8C3ResinNoRadial clearance larger than normal34.247.6-

33.42 €

1 Devis 174017.5155001460095000.09430-0.64Solid polyamide snap cage2HRS32..03-0.623.5CNResinNoNormal radial clearance24.436.13203-BD-XL-2HRS-TVH

130.12 €

1 5 jours 6011036.5750004750640001.2730-4.3Solid polyamide snap cage2HRS32..12-1.564.7CNResinNoNormal radial clearance76.6100.53212-BD-XL-2HRS-TVH
-

50.68 €

1 Devis 357227410007600300000.4430-2.03Solid polyamide snap cage2HRS32..07-1.142.5C3ResinNoRadial clearance larger than normal46.965.4-

-

1 5 jours 408030.2510006700380000.59730-2.55Solid polyamide snap cage2HRS32..08-1.147.4CNResinNoNormal radial clearance52.872.63208-BD-XL-2HRS-TVH

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Norme de taille Système métrique
Matériau de l'élément de roulement Acier Type de produit Angular ball bearing Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84821090
Customs tariff — country of origin DE Configuration O configuration Installation in sets (yes / no) No
Précharge No Design / joint Lip gasket on both sides, NBR Number of bearings 1
Engineering material Steel

Assistance technique