Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GZ06SCF
Référence pièce
|
---|
GZ06SCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | S1 | L2 | L1 | D3 | Modèle série | T | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.17 € | 1 | 5 jours | 800 | 0.042 | 6 | 17 | 33 | 32 | 2.5 | S | M 14×1.5 | 73079290 | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Comprend toutes les pièces détachées | Code de commande | GZ |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord tournant Parker GZ, le numéro d'article est le suivant: GZ06SCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GZ06SCF.
Configurer
Propriétés de base
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
S1
L2
L1
D3
Modèle série
T
Numéro de tarif douanier
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GZ06LCF |
GZ08LCF |
GZ08SCF |
GZ10LCF |
GZ10SCF |
GZ12LCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | S1 | L2 | L1 | D3 | Modèle série | T | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.82 € | 1 | 5 jours | 500 | 0.029 | 6 | 14 | 32 | 32 | 2.5 | L | M 12×1.5 | 73079290 | PL | ||
34.60 € | 1 | 5 jours | 500 | 0.044 | 8 | 17 | 32 | 32 | 4 | L | M 14×1.5 | 73079290 | PL | ||
41.54 € | 1 | 5 jours | 800 | 0.054 | 8 | 19 | 34 | 33 | 4 | S | M 16×1.5 | 73079290 | PL | ||
35.85 € | 1 | 5 jours | 500 | 0.053 | 10 | 19 | 33 | 33 | 6 | L | M 16×1.5 | 73079290 | PL | ||
42.72 € | 1 | 5 jours | 800 | 0.073 | 10 | 22 | 35 | 33 | 6 | S | M 18×1.5 | 73079290 | PL | ||
38.45 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.072 | 12 | 22 | 33 | 33 | 8 | L | M 18×1.5 | 73079290 | PL |