Roulements à rouleaux cylindriques à une rangée FAG série N.. (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0167339160000
0167339320000
0190043200000
0192172180000
0192175950000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Cage designation Bore code Matériau des cages Shoulder dimension d1
(mm)
Outer ring internal diameter E
(mm)
Axial movement range s
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Envelope circle diameter F
(mm)
Ref. speed rpm Product code

49.66 €

1 5 jours 2562171440049000375000.241.1848250005. 6Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided5Resin38.1541.41.13410,100N305-E-XL-TVP2

57.52 €

1 5 jours 3580211090076000630000.4851.58482500010.6Solid brass cage, guided by rollers7Brass5170.20.61.546.27,900N307-E-XL-TVP2

133.51 €

1 5 jours 601102263001120001030000.811.58482500016.8Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided12Resin77.61001.61.5725,400N212-E-XL-TVP2

43.22 €

1 5 jours 3062161420046000375000.2051848790905.4Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided6Resin41.155.51.40.637.59,600N206-E-XL-TVP2

325.88 €

1 5 jours 951703238002600002650002.812.18482500041.5Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided19Resin120.5154.50.62.1112.53,700N219-E-XL-TVP2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Type de produit Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Model series N..
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Ring nut No
Marking cover / seal None

Assistance technique