Roulements-inserts E.. - KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par collier de blocage excentré, joint en L de chaque côté (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E20-XL-KLL
E25-XL-KLL
E30-XL-KLL
E35-XL-KLL
E40-XL-KLL
E45-XL-KLL
E50-XL-KLL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Charge de base statique (Coa)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Largeur avec éléments de montage B1
(mm)

27.48 €

1 Disponible 3 jours 34.11280066001280066000.243.7

28.91 €

1 Disponible 3 jours -1400078001400078000.2544.5

43.85 €

1 Disponible 4 jours -195001130019500113000.3948.5

42.26 €

1 Disponible 3 jours 37.7275001530027500153000.5651.3

61.88 €

1 Disponible 4 jours 42.9345001980034500198000.7656.5

74.68 €

1 Disponible 4 jours 42.9345002040034500204000.8556.5

63.78 €

1 Disponible 3 jours -37500232003750023200162.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial / Poussée Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique